Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2805392 |
2817990 |
2858328 |
2921307 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Tensione nominale AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 10 | 11 giorni | 5 | — | 15 | — | |||
80.75 € | 10 | 7 giorni | 1.5 | 260 | 20 | 240 | |||
80.75 € | 10 | 18 giorni | 1.5 | 260 | 20 | 240 | |||
97.30 € | 10 | 18 giorni | 1.7 | 264 | 40 | 240 |
Loading...
Metodo di montaggio | Su elemento base | Con contatto di segnalazione da remoto | vero | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della costruzione | 1 spaziatura modulare | Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 2 | vero |
Livello di protezione tensione L-N(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | — |
Grado di protezione (IP) | — | Massima tensione PV(V) | — | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — |
Fusibile di riserva integrato | falso | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — |
Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — |
Configurazione del sistema TN-C | — | Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | — |
Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | — | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | — |
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali