Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2985259 |
2985262 |
2985372 |
2985385 |
2988560 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,118.46 € | 1 | 11 giorni | vero | |||
816.92 € | 1 | 11 giorni | falso | |||
1,606.15 € | 1 | 11 giorni | vero | |||
3,212.31 € | 1 | 12 giorni | vero | |||
1,959.23 € | 1 | 11 giorni | falso |
Loading...
Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione IL (Instruction List) | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram) | vero |
---|---|---|---|---|---|
Con editor per il linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram) | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione ST (structured text) | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart) | vero |
Idoneo per sistema operativo Windows 9x | — | Idoneo per sistema operativo Windows NT | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 2000 | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows XP | falso | Idoneo per sistema operativo Windows ME | falso | Idoneo per sistema operativo Windows CE | falso |
Idoneo per sistema operativo Linux | falso | Idoneo per altri sistemi operativi | vero | Libreria oggetti | — |
Funzione di diagnosi integrata | vero | Funzione di configurazione integrata | vero | Funzione di valutazione integrata | vero |
Funzione di configurazione dell'applicazione integrata | falso | Funzione di rilevamento dei dati integrata | vero | Funzione di comunicazione integrata | vero |
Integrata funzione di tecnologia | falso | Integrata funzione di messa in funzione | falso | Funzione di simulazione integrata | falso |
Funzione di movimento integrata | falso | Funzione di analisi integrata | vero | Funzione di posizione integrata | falso |
Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falso | Integrata funzione di manutenzione | vero | Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Idoneo per sistema operativo Windows Vista | falso | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Idoneo per sistema operativo Windows 8 | — |
Configura
Proprietà di base
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali