Elemento base di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, VAL-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905652

Codice componente
2905652
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.45 €

12 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Applicazioni Con contatto di segnalazione da remoto vero
Con induttanza di disaccoppiamento falso Numero di poli 1 Versione a prova di esplosione falso
Segnalazione al dispositivo Nessuno

Si trova sulla pagina di Elemento base di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, VAL-MS, il codice articolo è il seguente: 2905652.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905652.

Supporto tecnico