Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 9x | falso | Idoneo per sistema operativo Windows NT | falso |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per sistema operativo Windows 2000 | falso | Idoneo per sistema operativo Windows XP | vero | Idoneo per sistema operativo Windows ME | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows CE | falso | Idoneo per sistema operativo Linux | falso | Idoneo per altri sistemi operativi | falso |
Libreria oggetti | — | Funzione di diagnosi integrata | — | Funzione di configurazione integrata | — |
Funzione di configurazione dell'applicazione integrata | — | Funzione di comunicazione integrata | — | Integrata funzione di tecnologia | — |
Integrata funzione di messa in funzione | — | Funzione di simulazione integrata | — | Funzione di movimento integrata | — |
Funzione di analisi integrata | — | Funzione di posizione integrata | — | Con funzione di rilevamento dati | falso |
Integrata funzione di manutenzione | falso | Multilingue | vero | Idoneo per i sistemi di destinazione PLC | falso |
Idoneo per i sistemi di destinazione PC | falso | Idoneo per i sistemi di destinazione HMI | falso | Idoneo per altri sistemi di destinazione | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Idoneo per sistema operativo Windows Vista | falso |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Idoneo per sistema operativo Windows 7 | Windows® 7|Windows® 10 | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Idoneo per sistema operativo Windows 8 | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali