Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2906101
Metodo di montaggio | Altro | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della costruzione | — | Livello di protezione tensione(kV) | 1.4 | Tensione continua AC max.(V) | 320 |
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 5 | Tensione nominale AC(V) | — | Tensione nominale DC(V) | 277 |
Tipo di categoria 2 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 1.3 | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | 277 | Grado di protezione (IP) | — | Massima tensione PV(V) | — |
Livello di protezione tensione N-PE(kV) | 1.4 | Fusibile di riserva integrato | falso | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 4 |
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 2.5 | Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — |
Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema TN-C | — | Configurazione del sistema TN-S | — |
Configurazione del sistema TT | — | Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | — |
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | — | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | — |
Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione di tipo 2, BLT-T2, il codice articolo è il seguente: 2906101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali