Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2903095
Larghezza(mm) | 50 | Altezza(mm) | 106 | Profondità(mm) | 87 |
---|---|---|---|---|---|
Espandibile | falso | Corrente di commutazione(A) | 0.009 | Con timer | falso |
Con indicatore | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi digitali | 8 |
Numero di uscite digitali | 8 | Numero di ingressi analogici | 2 | Numero di uscite analogiche | 8 |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | — |
Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — |
Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Ridondanza | falso | Con uscita a relè | vero |
Possibilità di montaggio su guida | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Dispositivo di espansione | vero |
Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — | Dispositivo base | falso |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|26.4 | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Modulo di espansione, PLC-V8C, il codice articolo è il seguente: 2903095.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903095.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali