Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione, VAL-MB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905646
2905647
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)
(mm²)

303.20 €

1 18 giorni vero1.5

296.20 €

1 18 giorni falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione 4 spaziature modulari
Livello di protezione tensione(kV) 4.5 Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20
Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 2 vero
Livello di protezione tensione L-N(kV) 4.5 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) 1500
Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V) 1500 Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Fusibile di riserva integrato falso Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 35 Configurazione del sistema DC
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C
Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro
Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico