Spina di protezione contro le sovratensioni, TC EXTENDER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2702257
2702258
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

170.94 €

1 7 giorni

191.11 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Altro Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz)
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 1
Corrente di carico nominale(A) Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) -|-
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) Segnalazione al dispositivo
Tensione continua DC max.(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo

Supporto tecnico