Controllore, PLC-V8C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2907443
2907445
2907446
2907447
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Dispositivo di espansione

205.90 €

1 7 giorni 111falso

205.90 €

1 7 giorni 106falso

234.10 €

1 61 giorni 111vero

234.10 €

1 61 giorni 106vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 50 Profondità(mm) 87 Espandibile vero
Corrente di commutazione(A) 0.009 Con timer vero Con indicatore falso
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 8 Numero di uscite digitali 8
Numero di ingressi analogici 2 Numero di uscite analogiche 8 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 1 Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1
Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS
Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS vero Protocollo di supporto per Data Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Ridondanza falso Con uscita a relè vero Possibilità di montaggio su guida falso
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Dispositivo base vero Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO
Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|26.4 Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico