Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di corrente da fulminazione a bordo integrato, PRT-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2908900

Codice componente
2908900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.85 €

10 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con contatto di segnalazione da remoto falso Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione(kV) 1.9 Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20 Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2 falso Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.9 Segnalazione al dispositivo
Tensione continua DC max.(V) 585 Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V) 585
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di corrente da fulminazione a bordo integrato, PRT-PV, il codice articolo è il seguente: 2908900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2908900.

Supporto tecnico