Morsettiera modulare, TT-SLKK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2748069
2798792
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frequenza limite
(MHz)
Segnalazione al dispositivo Termoregolatore proattivo

23.35 €

50 7 giorni 0.15Nessunofalso

19.95 €

50 7 giorni 0.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Morsetto Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Versione a prova di esplosione falso
Tensione continua AC max.(V) 250 Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) Corrente di carico nominale(A) 30
Tensione nominale AC(V) 230|230 Tensione nominale DC(V) -|- Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) Tensione continua DC max.(V) 250 Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)

Supporto tecnico