Scaricatore di sovratensione di tipo 2, dispositivo di protezione da sovratensione, PRT-1S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905977
2908551
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Livello di protezione tensione
(kV)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Segnalazione al dispositivo Livello di protezione tensione N-PE
(kV)

87.85 €

20 43 giorni vero1.8202.5Nessuno1.8

75.80 €

10 98 giorni falso1.551.5Ottica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione
Tensione continua AC max.(V) 350 Tensione nominale AC(V) 230 Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2 vero Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP)
Massima tensione PV(V) Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico