Caricatore, caricatore a protezione primaria, CT 10-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2765398
2765408
2920829
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazioni Collegamento 1 Frequenza
(MHz)
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)
(kA)
Con induttanza di disaccoppiamento Numero di poli Frequenza limite
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale
(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione
(V)
Termoregolatore proattivo

99.70 €

5 25 giorni Tecnologia dell’informazione---falso20------------

96.80 €

5 8 giorni Tecnologia dell’informazione---falso20------------

247.30 €

10 18 giorni -Altro-|---13051.5110|110-|-50060falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con contatto di segnalazione da remoto falso Versione a prova di esplosione falso
Segnalazione al dispositivo Nessuno

Supporto tecnico