Scaricatore di corrente da fulminazione/sovratensione tipo 1/2, F-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2801136

Codice componente
2801136
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

160.90 €

2 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) 50 Con contatto di segnalazione da remoto falso
Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione 1 spaziatura modulare Livello di protezione tensione(kV) 1.7
Idoneo per uso esterno Scarico falso Capacità estinguente della corrente variabile(kA) 0.1
Tensione continua AC max.(V) 264 Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 12.5 Tensione nominale AC(V) 240
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 1 vero Livello di protezione tensione L-N(kV)
Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 25 Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S vero
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S AAO628

Si trova sulla pagina di Scaricatore di corrente da fulminazione/sovratensione tipo 1/2, F-MS, il codice articolo è il seguente: 2801136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2801136.

Supporto tecnico