Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1044182 |
1044183 |
2800183 |
2800184 |
2800187 |
2800188 |
2800189 |
2800644 |
2800645 |
2801041 |
2801042 |
2801160 |
2801161 |
2801163 |
2801164 |
2801240 |
2801241 |
2801532 |
2801533 |
2906281 |
2906282 |
2907042 |
2909629 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs) (kA) | Con contatto di segnalazione da remoto | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione (kV) | Idoneo per uso esterno | Scarico | Capacità estinguente della corrente variabile (kA) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Tipo di categoria 1 | Tipo di categoria 2 | Livello di protezione tensione L-N (kV) | Tensione continua DC max. (V) | Massima tensione PV (V) | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | Livello di protezione tensione (DC+ - DC-) (kV) | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE) (kV) | Energia specifica (W/R) (kJ/Ohm) | Configurazione del sistema DC | Configurazione del sistema TN-C | Configurazione del sistema TN-S | Configurazione del sistema TT | Configurazione del sistema TN-C-S | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20) (kA) | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | 25 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 5 | vero | 4 spaziature modulari | 3.2 | — | falso | — | — | 15 | — | — | vero | - | — | 1170 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
- | - | 32 | Preventivo | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 5 | falso | 4 spaziature modulari | 3.2 | — | falso | — | — | 15 | — | — | vero | - | — | 1170 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | ||
636.60 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 50 | vero | 4 spaziature modulari | 1.7 | — | falso | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | 1.2 | 30 | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | vero | AAO765 | - | - | |||
574.50 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 50 | falso | 4 spaziature modulari | 1.7 | — | falso | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | 1.2 | — | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | vero | AAO765 | - | - | |||
285.00 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 50 | falso | 2 spaziature modulari | 1.7 | — | falso | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | 1.2 | — | - | 1.7 | — | — | — | — | — | — | vero | AAO765 | - | - | |||
447.70 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 3 spaziature modulari | 1.2 | — | falso | — | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | — | 30 | - | — | — | — | — | — | vero | — | — | AAO626 | - | - | |||
390.70 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | falso | 3 spaziature modulari | 1.2 | — | falso | — | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | — | — | - | — | — | — | — | — | vero | — | — | AAO626 | - | - | |||
660.50 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 4 spaziature modulari | 1.2 | — | falso | — | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | — | — | - | — | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
596.40 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | falso | 4 spaziature modulari | 1.2 | — | falso | — | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | — | — | - | — | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
139.10 € | 2 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | falso | 1 spaziatura modulare | 1.2 | — | falso | — | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | 1.2 | — | - | — | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
157.10 € | 2 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 1 spaziatura modulare | 1.2 | — | falso | — | 335 | 12.5 | 240 | — | vero | - | 1.2 | — | - | — | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
263.30 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 5 | falso | 3 spaziature modulari | 3.5 | — | falso | — | — | 15 | — | — | vero | - | — | 1050 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
316.60 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 5 | vero | 3 spaziature modulari | 3.5 | — | falso | — | — | 15 | — | — | vero | - | — | 1050 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
260.60 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 5 | falso | 3 spaziature modulari | 2.6 | — | falso | — | — | 15 | — | — | vero | - | — | 720 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
316.60 € | 1 | 18 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 5 | vero | 3 spaziature modulari | 2.6 | — | falso | — | — | 15 | — | — | vero | - | — | 720 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
158.50 € | 2 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 1 spaziatura modulare | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | 60 | 60 | vero | - | 0.4 | 60 | - | — | — | — | — | — | vero | — | — | AAO626 | - | - | |||
140.40 € | 2 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | falso | 1 spaziatura modulare | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | 60 | 60 | vero | - | 0.4 | 60 | - | — | — | — | — | — | vero | — | — | AAO626 | - | - | |||
254.80 € | 1 | 18 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | falso | 2 spaziature modulari | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | 60 | 60 | vero | - | 0.4 | 60 | - | 0.4 | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
284.30 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 2 spaziature modulari | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | 60 | 60 | vero | - | 0.4 | 60 | - | 0.4 | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
148.70 € | 12 | 30 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 1 spaziatura modulare | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | — | -48 | vero | - | 0.4 | 100 | - | — | — | — | — | vero | — | — | — | BAA318 | - | - | |||
168.00 € | 12 | 61 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 12.5 | vero | 1 spaziatura modulare | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | — | -48 | vero | - | 0.4 | 100 | - | — | — | — | — | vero | — | — | — | BAA318 | - | - | |||
337.10 € | 1 | 75 giorni | — | 12.5 | vero | 4 spaziature modulari | 0.4 | — | falso | — | 75 | 12.5 | 60 | -48 | vero | - | — | 100 | - | — | — | — | — | — | — | vero | — | AAO628 | - | - | |||
341.90 € | 6 | 98 giorni | — | - | vero | — | 0.4 | - | - | - | 75 | 12.5 | 60 | -48 | - | vero | 0.4 | -48 | — | — | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Numero di conduttori (senza messa a terra) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica | Grado di protezione (IP) | — |
---|---|---|---|---|---|
Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 35 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 25 |
Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema altro | — |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto
Dimensioni della costruzione
Livello di protezione tensione(kV)
Idoneo per uso esterno
Scarico
Capacità estinguente della corrente variabile(kA)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 1
Tipo di categoria 2
Livello di protezione tensione L-N(kV)
Tensione continua DC max.(V)
Massima tensione PV(V)
Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV)
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm)
Configurazione del sistema DC
Configurazione del sistema TN-C
Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali