Spina di protezione contro le sovratensioni, PT PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2819008

Codice componente
2819008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

206.10 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con contatto di segnalazione da remoto falso Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 0.7 Corrente di carico nominale(A) 6 Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V) Livello di protezione tensione L-N(kV) Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV)
Frequenza critica del segnale(MHz) 3 Segnale - tensione continua max. AC(V) 28 Segnale - tensione continua max. DC(V) 40
Segnalazione al dispositivo Ottica Segnale corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 10 Segnale corrente di carico nominale(A) 0.45
Segnale tensione nominale AC(V) 24 Segnale tensione nominale DC(V) 24 Livello di sicurezza del segnale core/core(kV) 0.08
Livello di sicurezza del segnale core/terra(kV) 0.45 Tensione continua DC max.(V) Connettore (IT)
Frequenza del segnale(MHz) -|- Corrente di scarica totale (8/20)(kA)

Si trova sulla pagina di Spina di protezione contro le sovratensioni, PT PE, il codice articolo è il seguente: 2819008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2819008.

Supporto tecnico