Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2800055 |
2800056 |
2803069 |
2920612 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.80 € | 1 | 23 giorni | 100 | — | 5 | 0.18 | 20 | 700 | 5.8 | — | — | |||
213.80 € | 1 | 23 giorni | 100 | — | 5 | 0.18 | 20 | 700 | 5.8 | — | — | |||
216.40 € | 1 | 7 giorni | 2.5 | 10 | 0.25 | 1 | 55 | 450 | 15 | 30 | 600 | |||
209.10 € | 1 | 16 giorni | 50 | — | 5 | 0.38 | 30 | 700 | 12 | — | — |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | D-sub a 9 poli | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Tensione nominale AC(V) | -|- | Tensione nominale DC(V) | -|- | Segnalazione al dispositivo | Nessuno |
Termoregolatore proattivo | falso |
Configura
Proprietà di base
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tensione continua DC max.(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali