Scaricatore di sovratensione, dispositivo di protezione da sovratensione collegabile, VAL-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2907865
2907874
2907875
2907876
2909590
2909591
2909592
2909635
2909637
2909968
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)

244.40 €

1 7 giorni vero1 spaziatura modulare0.575206075

244.40 €

1 7 giorni vero1 spaziatura modulare0.8515020120150

244.40 €

1 7 giorni vero1 spaziatura modulare1.525020220250

244.40 €

1 11 giorni vero1 spaziatura modulare1.545020400450

455.00 €

1 25 giorni vero3 spaziature modulari1.5350102401.51.5

390.70 €

1 9 giorni vero2 spaziature modulari1.5350102401.5

232.10 €

1 25 giorni vero1 spaziatura modulare1.5350102401.51.5

384.00 €

1 7 giorni vero3 spaziature modulari1.5350202401.51.5

338.20 €

1 7 giorni falso3 spaziature modulari1.5350202401.51.5

322.70 €

1 7 giorni vero2 spaziature modulari1.9440204001.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Numero di conduttori (senza messa a terra) Tipo di categoria 2 vero
Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V)
Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 25 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 16
Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico