Spina di protezione contro le sovratensioni, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2800078
2800755
2803658
2804856
2838225
2838228
2838241
2838254
2838283
2838306
2838319
2838322
2838351
2838733
2838762
2838775
2839172
2839185
2839198
2839211
2839237
2839240
2839253
2839570
2839729
2856016
2856029
2856032
2856058
2856061
2856074
2856087
2856799
2858014
2858030
2858043
2858441
2859000
2880024
2921365
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento 1 Frequenza limite
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Segnalazione al dispositivo Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale
(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione
(V)
Termoregolatore proattivo

172.90 €

2 9 giorni Altro3280.187224|24-|-85450Nessuno40falso

192.20 €

10 16 giorni Altro0.11.6-|-32|32751300Nessuno36falso

115.00 €

10 7 giorni Altro3.537100.45-|-48|4880450Nessuno53falso

221.70 €

10 16 giorni Altro3.555100.348|48-|-150Nessuno77600falso

225.20 €

10 9 giorni Altro1.621100.325-|-24|24501000Nessuno30falso

213.20 €

10 7 giorni Altro1.520100.45-|-24|2450450Nessuno28falso

213.20 €

10 9 giorni Altro4100.45-|-5|512450Nessuno6falso

213.20 €

10 7 giorni Altro9100.45-|-12|1220450Nessuno13falso

213.20 €

10 7 giorni Altro328100.4524|24-|-80450Nessuno40falso

221.70 €

10 9 giorni Altro4100.3-|-5|550Nessuno6falso

221.70 €

10 9 giorni Altro9100.3-|-12|1265Nessuno13falso

221.70 €

10 7 giorni Altro20100.3-|-24|2480Nessuno28falso

221.70 €

10 7 giorni Altro328100.324|24-|-100Nessuno40falso

116.90 €

10 7 giorni Altro20130100.45130|130185|185300300Nessuno185falso

179.00 €

10 7 giorni Altro603.6100.45-|-5|54545Nessuno5.245600falso

179.00 €

10 7 giorni Altro609.8100.45-|-12|125050Nessuno1450600falso

115.40 €

10 7 giorni Altro7522660|60-|-300Nessuno100falso

115.40 €

10 7 giorni Altro1502.526120|120-|-550Nessuno150falso

115.40 €

10 7 giorni Altro2752.526230|230-|-900Nessuno275falso

172.90 €

10 7 giorni Altro40.722-|-5|530450Nessuno6falso

172.90 €

10 9 giorni Altro90.692-|-12|1240450Nessuno12.8falso

172.90 €

10 7 giorni Altro1.5190.3652-|-24|2450500Nessuno27falso

233.00 €

10 9 giorni Altro2.5210.3080.5-|-24|24501000Nessuno30falso

191.50 €

10 7 giorni Altro709100.45-|-12|12100450Nessuno13falso

191.50 €

10 7 giorni Altro7019.8100.45-|-24|24120450Nessuno28falso

115.00 €

10 15 giorni Altro0.44100.45-|-5|540450Nessuno6falso

115.00 €

10 9 giorni Altro19100.45-|-12|1250450Nessuno13falso

115.00 €

10 7 giorni Altro1.520100.45-|-24|2470450Nessuno28falso

115.00 €

10 7 giorni Altro328100.4524|24-|-80450Nessuno40falso

120.40 €

10 16 giorni Altro4100.3-|-5|550Nessuno6falso

120.40 €

10 9 giorni 9100.3-|-12|1265Nessuno13falso

120.40 €

10 7 giorni Altro20100.3-|-24|2460Nessuno28falso

112.60 €

10 23 giorni Altro17536120|120-|-900Nessuno175falso

221.70 €

10 7 giorni Altro37100.3-|-48|48130Nessuno53falso

110.10 €

10 7 giorni Altro603.6100.45-|-5|545455.245600

110.10 €

10 7 giorni Altro609.8100.45-|-12|1250501450600

104.50 €

10 7 giorni Altro120102110|110-|-450Nessuno60falso

93.85 €

10 15 giorni Altro4820248|48-|-600Nessuno60falso

103.90 €

10 9 giorni 3202.526-|--|-820Nessuno320

109.30 €

10 9 giorni Altro25036230|230-|-25001100Nessuno250falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Frequenza(MHz) -|- Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto falso Versione a prova di esplosione falso

Supporto tecnico