Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2907325 |
2907326 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.40 € | 2 | 46 giorni | 2.4 | 45 | 1000 | |||
99.40 € | 2 | 46 giorni | — | — | 50 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Morsetto | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Tensione continua AC max.(V) | 21 | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 5 | Corrente di carico nominale(A) | 0.25 |
Tensione nominale AC(V) | -|- | Tensione nominale DC(V) | 24|24 | Segnalazione al dispositivo | Nessuno |
Tensione continua DC max.(V) | 30 | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) | — | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) | — |
Termoregolatore proattivo | falso |
Configura
Proprietà di base
Frequenza limite(MHz)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali