Elemento base di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, PLT-SEC (2907924)

Elemento base di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, PLT-SEC 2907924

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2907924

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 31.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Versione a prova di esplosione: vero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2907924

Codice componente
2907924
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione a prova di esplosione

31.90 €

10 7 giorni vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Applicazioni Tecnologia energetica Con contatto di segnalazione da remoto falso
Con induttanza di disaccoppiamento falso Numero di poli 2 Segnalazione al dispositivo Nessuno

Si trova sulla pagina di Elemento base di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, PLT-SEC, il codice articolo è il seguente: 2907924.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2907924.

Tipologia prodotto

Codice componente
2907929
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione a prova di esplosione

31.90 €

10 7 giorni falso

Supporto tecnico