Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.50 € | 2 | 46 giorni | 25 | — | 0.15 | 180|180 | 290 | 700 | 180 | — | — | |||
183.00 € | 1 | 46 giorni | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
183.00 € | 1 | 46 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 40 | 15 | — | — | |||
184.30 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | — | 55 | 30 | — | — | |||
187.00 € | 1 | 46 giorni | — | 21 | 1 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
187.00 € | 1 | 46 giorni | — | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 850 | 53 | 105 | 105 | |||
292.60 € | 1 | 46 giorni | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
295.50 € | 1 | 46 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 100 | 100 | |||
178.60 € | 2 | 7 giorni | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
181.50 € | 2 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
178.60 € | 2 | 46 giorni | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | 90 | 700 | 53 | — | — | |||
280.20 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
282.80 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
288.60 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 180 | 30 | — | — | |||
292.60 € | 1 | 7 giorni | — | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
282.90 € | 1 | 46 giorni | 0.6 | 10 | 0.7 | 12|12 | 35 | 1000 | 15 | 600 | 600 | |||
185.80 € | 1 | 46 giorni | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 900 | 6 | 90 | 90 | |||
185.80 € | 1 | 46 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 90 | 90 | |||
288.60 € | 1 | 46 giorni | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 90 | 53 | — | — | |||
292.60 € | 1 | 46 giorni | — | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 850 | 53 | 105 | 105 | |||
203.30 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | — | 55 | 30 | — | — | |||
207.90 € | 1 | 46 giorni | — | 21 | 1 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
197.70 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
202.30 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 1 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
197.70 € | 1 | 46 giorni | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | 90 | 700 | 53 | — | — | |||
318.80 € | 1 | 46 giorni | 0.6 | 10 | 0.7 | 12|12 | 35 | 1000 | 15 | 600 | 600 | |||
311.40 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 700 | 30 | — | — | |||
318.80 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | 55 | 1000 | 30 | 600 | 600 | |||
318.80 € | 1 | 46 giorni | 1.9 | 37 | 0.3 | 48|48 | 90 | 1000 | 53 | 600 | 600 | |||
320.00 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 55 | 30 | — | — | |||
327.60 € | 1 | 7 giorni | — | 21 | 0.7 | 24|24 | — | 780 | 30 | 75 | 75 | |||
327.60 € | 1 | 46 giorni | — | 37 | 0.3 | 48|48 | — | 850 | 53 | 105 | 105 | |||
203.30 € | 1 | 46 giorni | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
203.40 € | 1 | 46 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 145 | 40 | 15 | — | — | |||
208.00 € | 1 | 46 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 90 | 90 | |||
196.70 € | 1 | 46 giorni | 25 | — | 0.15 | 180|180 | 290 | 700 | 180 | — | — | |||
320.00 € | 1 | 7 giorni | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 30 | 6 | — | — | |||
327.60 € | 1 | 46 giorni | 60 | 4 | 0.6 | 5|5 | 30 | 900 | 6 | 90 | 90 | |||
320.00 € | 1 | 46 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 40 | 15 | — | — | |||
327.60 € | 1 | 7 giorni | 60 | 10 | 0.6 | 12|12 | 40 | 900 | 15 | 90 | 90 | |||
194.70 € | 1 | 46 giorni | 1.1 | 21 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1300 | 30 | — | — | |||
304.90 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 21 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1300 | 30 | — | — |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Morsetto | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 10 | Tensione nominale AC(V) | -|- | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Termoregolatore proattivo | vero |
Configura
Proprietà di base
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tensione continua DC max.(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali