Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2859686 |
2859913 |
2881887 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs) (kA) | Capacità estinguente della corrente variabile (kA) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Livello di protezione tensione L-N (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.70 € | 1 | 12 giorni | 100 | 0.1 | 100 | — | |||
309.10 € | 10 | 18 giorni | 25 | 50 | 25 | 1.5 | |||
294.80 € | 1 | 14 giorni | 25 | 25 | 25 | 1.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Su elemento base | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della costruzione | 2 spaziature modulari | Livello di protezione tensione(kV) | 1.5 | Idoneo per uso esterno | — |
Scarico | falso | Tensione continua AC max.(V) | 350 | Tensione nominale AC(V) | 240 |
Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 1 | vero | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | — | Grado di protezione (IP) | — | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — |
Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — |
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — |
Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — |
Configurazione del sistema TN-C | — | Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | vero |
Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | AAO765 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Capacità estinguente della corrente variabile(kA)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Livello di protezione tensione L-N(kV)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali