Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, MT-RS485

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2749398
2762265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale
(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione
(V)

312.00 €

5 16 giorni 5|594505.899

312.00 €

5 7 giorni -|-22600122222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Morsetto Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz)
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 10
Corrente di carico nominale(A) 0.45 Tensione nominale AC(V) -|- Segnalazione al dispositivo Nessuno
Termoregolatore proattivo falso

Supporto tecnico