Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 2, spina di ricambio, VAL-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905346
2905347
2905355
2905356
2907877
2907878
2907879
2907880
2909596
2909636
2909969
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

63.85 €

3 7 giorni 1.535020240

79.35 €

3 25 giorni 1.526420240

63.85 €

3 9 giorni 0.8517520120

79.35 €

3 9 giorni 0.9515020120

78.90 €

3 11 giorni 0.575206075

78.90 €

3 11 giorni 0.8515020120150

78.90 €

3 11 giorni 1.525020220250

78.90 €

3 11 giorni 1.545020400450

94.30 €

2 9 giorni 1.535010240

105.30 €

2 9 giorni 1.526440240

74.10 €

3 9 giorni 1.944020400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione 1 spaziatura modulare Tipo di categoria 2 vero Livello di protezione tensione L-N(kV)
Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico