Spina, spina di ricambio, PT-IQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2800989

Codice componente
2800989
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

139.40 €

2 46 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Collegamento 1 Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz)
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A) 0.13 Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) 24|24
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) Segnalazione al dispositivo Ottica
Tensione continua DC max.(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo vero

Si trova sulla pagina di Spina, spina di ricambio, PT-IQ, il codice articolo è il seguente: 2800989.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2800989.

Supporto tecnico