Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, TAE-TRAB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2749628

Codice componente
2749628
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.30 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz) 8
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 5
Corrente di carico nominale(A) 0.45 Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) 60|60
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) 250 Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) 500 Segnalazione al dispositivo Nessuno
Tensione continua DC max.(V) 185 Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo falso

Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, TAE-TRAB, il codice articolo è il seguente: 2749628.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2749628.

Supporto tecnico