Combinazione di dispositivi di protezione di tipo 1+2, POWERSET BC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905036
2905722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,210.70 €

1 54 giorni

1,772.10 €

1 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione(kV) Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2 falso Livello di protezione tensione L-N(kV) Segnalazione al dispositivo Ottica
Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico