Scaricatore di sovratensione di tipo 2, ad innesto, VAL-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1033786
1033788
1033789
1033790
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

324.50 €

1 9 giorni 1756075

324.50 €

1 9 giorni 1.3150120150

324.50 €

1 9 giorni 1.9250220250

324.50 €

1 9 giorni 1.9450400450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione 2 spaziature modulari Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20 Tensione nominale AC(V)
Tipo di categoria 2 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) Segnalazione al dispositivo Ottica
Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V) Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 25 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 16
Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico