Spina di protezione contro le sovratensioni, PT-IQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2800770
2800771
2800772
2800773
2800776
2800777
2800782
2800783
2800784
2800795
2800796
2800802
2800803
2800804
2800810
2800813
2800814
2801514
2801515
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento 1 Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale DC
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

125.20 €

2 46 giorni Altro415|56

125.20 €

2 46 giorni Altro10112|1215

125.20 €

2 46 giorni Altro21124|2430

125.20 €

2 46 giorni Altro370.348|4853

129.50 €

2 46 giorni Altro21124|2430

129.50 €

2 46 giorni Altro370.348|4853

127.00 €

2 46 giorni Altro0.15180|180180

129.50 €

2 46 giorni Altro40.65|56

129.50 €

2 46 giorni Altro100.612|1215

225.10 €

1 46 giorni Altro40.65|56

225.10 €

1 46 giorni Altro100.612|1215

211.20 €

1 46 giorni Altro40.75|56

211.20 €

1 46 giorni Altro100.712|1215

211.20 €

1 46 giorni Altro210.724|2430

211.20 €

1 46 giorni Altro370.348|4853

225.10 €

1 46 giorni Altro210.724|2430

225.10 €

1 46 giorni Altro370.348|4853

129.30 €

2 46 giorni 210.3524|2430

217.20 €

1 46 giorni 210.3524|2430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Frequenza(MHz) -|- Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz) Versione a prova di esplosione falso
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) Tensione nominale AC(V) -|- Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) Segnalazione al dispositivo Ottica Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) Termoregolatore proattivo vero

Supporto tecnico