Scaricatore di sovratensione di tipo 2, VAL-CP (2804403)

Scaricatore di sovratensione di tipo 2, VAL-CP 2804403

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2804403

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 602.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Metodo di montaggio: Altro

Dimensioni della costruzione: —

Livello di protezione tensione: 1.5 kV

Livello di protezione tensione N-PE: 1.5 kV

Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli): 25 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2804403

Codice componente
2804403
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)
(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)
(mm²)

602.90 €

1 7 giorni Altro1.51.52516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra) Tensione continua AC max.(V) 350
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20 Tensione nominale AC(V) 240 Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 2.5 Segnalazione al dispositivo Ottica
Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V)
Fusibile di riserva integrato falso Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione di tipo 2, VAL-CP, il codice articolo è il seguente: 2804403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2804403.

Tipologia prodotto

Codice componente
2804416
2882750
2882763
2882776
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)
(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)
(mm²)

532.00 €

1 7 giorni Altro2.52516

444.40 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm7 spaziature modulari1.71.73525

248.90 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm4 spaziature modulari1.71.73525

371.10 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm6 spaziature modulari2.53525

Supporto tecnico