Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1705653 |
1705654 |
3056912 |
3056925 |
3059715 |
3059728 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Numero di posizioni morsetti per polo | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Tipo di collegamento elettrico 2 | Spessore della piastra di montaggio (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 50 | 7 giorni | 1000 | -|- | — | 12 | Altro | 1|6 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 76 | |||
5.54 € | 50 | 7 giorni | 1000 | -40|-40 | — | 12 | Altro | 1|6 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 76 | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Collegamento a innesto piatto | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 18 | |||
1.25 € | 150 | 58 giorni | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Collegamento a innesto piatto | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 18 | |||
1.25 € | 150 | 58 giorni | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Collegamento bandierina a saldare | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 32 | |||
1.25 € | 150 | 58 giorni | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Collegamento bandierina a saldare | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 32 |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Colore | Grigio | Numero di poli | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Con flangia passante integrata | — | Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) | — | Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) | — |
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) | — | Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) | — | Corpo materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Numero di posizioni morsetti per polo
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2
Spessore della piastra di montaggio(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali