Scaricatore di sovratensione a gas, CN-UB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2818203

Codice componente
2818203
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.95 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Collegamento 1 Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz)
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A) Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) -|-
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) 700 Segnalazione al dispositivo
Tensione continua DC max.(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo

Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione a gas, CN-UB, il codice articolo è il seguente: 2818203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2818203.

Supporto tecnico