Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2920230 |
2920243 |
2920269 |
2920272 |
2920447 |
2920450 |
2920968 |
2921080 |
2921284 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con contatto di segnalazione da remoto | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Tensione nominale AC (V) | Livello di protezione tensione L-N (kV) | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.30 € | 1 | 7 giorni | falso | 3 spaziature modulari | 1.5 | 335 | 20 | 240 | 1.5 | — | |||
292.90 € | 1 | 7 giorni | vero | 3 spaziature modulari | 1.5 | 335 | 20 | 240 | 1.5 | — | |||
269.10 € | 1 | 7 giorni | falso | 3 spaziature modulari | 2.9 | 760 | 15 | 554 | 2.9 | — | |||
318.20 € | 1 | 7 giorni | vero | 3 spaziature modulari | 2.9 | 760 | 15 | 554 | 2.9 | — | |||
303.20 € | 1 | 7 giorni | vero | 3 spaziature modulari | 2.5 | 580 | 15 | 400 | 2.5 | — | |||
254.10 € | 1 | 7 giorni | falso | 3 spaziature modulari | 2.5 | 580 | 15 | 400 | 2.5 | — | |||
437.00 € | 1 | 7 giorni | vero | 4 spaziature modulari | 1.7 | 385 | 40 | 240 | 2 | 1.7 | |||
362.20 € | 1 | 18 giorni | vero | 3 spaziature modulari | 2 | 385 | 40 | 240 | 2 | — | |||
239.80 € | 1 | 18 giorni | vero | 2 spaziature modulari | 1.7 | 385 | 40 | 240 | 2 | 1.7 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — | Tensione nominale DC(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di categoria 2 | vero | Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | — |
Grado di protezione (IP) | — | Massima tensione PV(V) | — | Fusibile di riserva integrato | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 35 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 25 | Configurazione del sistema DC | — |
Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema TN-C | — |
Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | — | Configurazione del sistema altro | — |
Configurazione del sistema TN-C-S | — | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | — | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Con contatto di segnalazione da remoto
Dimensioni della costruzione
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Livello di protezione tensione L-N(kV)
Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali