Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 2, VAL-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2908541
2920256
2920353
2920434
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)

68.95 €

3 25 giorni 2.976015554

68.40 €

10 7 giorni 2.976015554

91.90 €

10 18 giorni 238540240

68.75 €

10 7 giorni 2.558015400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione 1 spaziatura modulare Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 2 vero
Livello di protezione tensione L-N(kV) Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V) Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²)
Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico