Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2838500 |
2838513 |
2838526 |
2838539 |
2838542 |
2838555 |
2838568 |
2838571 |
2838584 |
2838597 |
2838623 |
2838636 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Tensione continua DC max. (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.85 € | 10 | 70 giorni | — | 21 | 5 | 0.38 | -|- | 24|24 | — | 100 | 30 | |||
64.80 € | 10 | 7 giorni | 2.7 | 21 | 5 | 0.38 | -|- | 24|24 | 45 | 700 | 30 | |||
69.85 € | 10 | 98 giorni | — | 125 | 5 | 0.38 | 110|110 | -|- | — | 260 | 60 | |||
64.80 € | 10 | 98 giorni | 20 | 125 | 5 | 0.38 | 110|110 | -|- | 260 | 800 | 60 | |||
69.85 € | 10 | 7 giorni | — | 50 | 5 | 0.38 | -|- | 60|60 | — | 240 | 60 | |||
67.45 € | 10 | 25 giorni | 100 | — | 0.35 | 1.5 | -|- | 6|6 | 18 | 700 | 6 | |||
64.80 € | 10 | 98 giorni | 2 | 50 | 5 | 0.38 | -|- | 60|60 | 160 | 700 | 60 | |||
69.85 € | 10 | 98 giorni | — | 5 | 5 | 0.38 | -|- | 5|5 | — | 50 | 6 | |||
69.85 € | 10 | 7 giorni | — | 10 | 5 | 0.38 | -|- | 12|12 | — | 60 | 15 | |||
64.80 € | 10 | 98 giorni | 1.2 | 10 | 5 | 0.38 | -|- | 12|12 | 25 | 700 | 15 | |||
28.85 € | 10 | 98 giorni | — | — | 5 | 0.12 | -|- | 180|180 | — | 1000 | 180 | |||
25.10 € | 10 | 98 giorni | — | — | 5 | 1.5 | -|- | 180|180 | — | 1000 | 180 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Altro | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Segnalazione al dispositivo | Nessuno | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) | — | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) | — |
Termoregolatore proattivo | falso |
Configura
Proprietà di base
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tensione continua DC max.(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali