Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2807926 |
2807939 |
2807955 |
2807968 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.90 € | 1 | 16 giorni | — | 0.119 | 1.5 | 24|24 | 24|24 | — | 650 | |||
755.30 € | 1 | 16 giorni | 2.5 | 5 | 0.14 | -|- | 24|24 | — | 60 | |||
611.80 € | 1 | 16 giorni | 4 | 0.119 | 1.5 | -|- | -|- | 70 | 650 | |||
724.40 € | 1 | 16 giorni | 4 | 5 | 0.2 | -|- | 24|24 | 95 | 650 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Altro | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Tensione continua AC max.(V) | 28 | Segnalazione al dispositivo | Nessuno | Tensione continua DC max.(V) | 40 |
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) | — | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) | — | Termoregolatore proattivo | falso |
Configura
Proprietà di base
Frequenza limite(MHz)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali