Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2800191
Metodo di montaggio | Su elemento base | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | 50 | Con contatto di segnalazione da remoto | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori (senza messa a terra) | — | Dimensioni della costruzione | 1 spaziatura modulare | Livello di protezione tensione(kV) | 1.7 |
Idoneo per uso esterno | — | Scarico | falso | Capacità estinguente della corrente variabile(kA) | 0.1 |
Tensione continua AC max.(V) | 264 | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 50 | Tensione nominale AC(V) | 240 |
Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 1 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | — |
Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | — | Grado di protezione (IP) | — |
Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — | Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — |
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — | Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — |
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — | Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — |
Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema TN-C | — | Configurazione del sistema TN-S | — |
Configurazione del sistema TT | vero | Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | -|-|-|- |
Si trova sulla pagina di Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1/2, spina di ricambio N-PE, F-MS, il codice articolo è il seguente: 2800191.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2800191.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali