Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, C-SAT (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2880561

Codice componente
2880561
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

216.20 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Connettore F Frequenza(MHz) 47|2500
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz) 2500
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 2.5
Corrente di carico nominale(A) 0.4 Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) 18|18
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) 500 Segnalazione al dispositivo Nessuno
Tensione continua DC max.(V) 20 Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo falso

Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, C-SAT, il codice articolo è il seguente: 2880561.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2880561.

Supporto tecnico