Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione, F-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2817974
2817987
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto

112.50 €

2 7 giorni vero

95.60 €

2 7 giorni falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione 1 spaziatura modulare
Livello di protezione tensione(kV) 1.5 Tensione continua AC max.(V) 260 Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20
Tensione nominale AC(V) 240 Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 2 vero
Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.5 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V) Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 25
Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico