Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Altro | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Tensione continua AC max.(V) | 275 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 3 | Corrente di carico nominale(A) | 16 | Tensione nominale AC(V) | 230 |
Tensione nominale DC(V) | — | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 1.2 | Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) | 1.5 |
Frequenza critica del segnale(MHz) | 2500 | Segnale - tensione continua max. AC(V) | — | Segnale - tensione continua max. DC(V) | 24 |
Segnalazione al dispositivo | Ottica | Segnale corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 2.5 | Segnale corrente di carico nominale(A) | 1.5 |
Segnale tensione nominale AC(V) | 230 | Segnale tensione nominale DC(V) | — | Livello di sicurezza del segnale core/core(kV) | — |
Livello di sicurezza del segnale core/terra(kV) | — | Tensione continua DC max.(V) | — | Connettore (IT) | Connettore F |
Frequenza del segnale(MHz) | 0|2400 | Corrente di scarica totale (8/20)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali