Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2805460
2859327
2882828
2906002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Collegamento 1 Frequenza limite
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Segnalazione al dispositivo Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale
(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione
(V)
Termoregolatore proattivo

142.30 €

10 7 giorni AltroMorsetto25036230|230-|-18001500Ottica250vero

142.30 €

10 9 giorni AltroMorsetto17536120|120-|-950Nessuno175falso

157.80 €

10 7 giorni AltroMorsetto20130100.45130|130185|185300300Nessuno185falso

179.00 €

2 16 giorni Altro70100.45-|-24|24505028150150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frequenza(MHz) -|- Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso
Versione a prova di esplosione falso

Supporto tecnico