Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione ad innesto, VAL-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1076468
2905333
2905337
2905338
2905339
2905340
2905341
2905342
2905343
2905344
2905345
2905348
2905350
2905351
2905353
2905354
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Con contatto di segnalazione da remoto Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Tensione nominale AC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)
Fusibile di riserva integrato

348.00 €

1 7 giorni vero3 spaziature modulari1.94404004

196.50 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero1 spaziatura modulare1.53502401.500

201.10 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero1 spaziatura modulare1.53502401.5falso

309.10 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero2 spaziature modulari1.53502401.51.5falso

300.00 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero2 spaziature modulari1.53502401.5falso

357.90 €

1 25 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero3 spaziature modulari1.53502401.51.5falso

171.60 €

2 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmfalso1 spaziatura modulare1.53502401.51.5falso

175.60 €

2 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmfalso1 spaziatura modulare1.53502401.5falso

269.70 €

1 9 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmfalso2 spaziature modulari1.53502401.51.5falso

249.00 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmfalso2 spaziature modulari1.53502401.5falso

312.30 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmfalso3 spaziature modulari1.53502401.51.5falso

196.50 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero1 spaziatura modulare0.951751200.850.95falso

201.10 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero1 spaziatura modulare0.851751200.85falso

309.10 €

1 9 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero2 spaziature modulari0.951751200.850.95falso

296.90 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero2 spaziature modulari0.851751200.85falso

357.90 €

1 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmvero3 spaziature modulari0.951751200.850.95falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di conduttori (senza messa a terra) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20 Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2 vero Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V) Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 25
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 16 Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico