Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2800106 |
2800107 |
2800110 |
2800303 |
2801635 |
2801637 |
2838160 |
2905834 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs) (kA) | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione (kV) | Scarico | Capacità estinguente della corrente variabile (kA) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Tensione nominale AC (V) | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli) (mm²) | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili) (mm²) | Configurazione del sistema TN-S | Configurazione del sistema TT | Configurazione del sistema TN-C-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.70 € | 1 | 7 giorni | 25 | 1 spaziatura modulare | 5 | vero | 2.5 | 440 | 25 | 230 | 35 | 25 | vero | — | AAO628 | |||
412.70 € | 1 | 54 giorni | 60 | 2 spaziature modulari | 5 | vero | 2.5 | 400 | 60 | 230 | 50 | 35 | vero | — | AAO628 | |||
354.30 € | 10 | 7 giorni | 35 | 1 spaziatura modulare | 5 | falso | 3 | 385 | 35 | 230 | 35 | 25 | vero | — | AAO628 | |||
385.20 € | 1 | 15 giorni | 100 | 2 spaziature modulari | 1.5 | falso | 0.1 | 260 | 100 | 240 | 35 | 25 | vero | — | AAO628 | |||
367.40 € | 1 | 54 giorni | 35 | 1 spaziatura modulare | 4 | vero | 3 | 385 | 35 | 230 | 35 | 25 | — | vero | AAO765 | |||
367.40 € | 1 | 54 giorni | 50 | 1 spaziatura modulare | 4 | vero | 0.1 | 260 | 50 | 230 | 35 | 25 | — | vero | AAO765 | |||
417.30 € | 1 | 54 giorni | 100 | 2 spaziature modulari | 5.5 | falso | 0.1 | 260 | 100 | 230 | 50 | 35 | — | vero | AAO765 | |||
406.20 € | 1 | 54 giorni | 100 | 2 spaziature modulari | 3 | vero | 0.1 | 260 | 100 | 230 | 50 | 35 | — | vero | AAO765 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per uso esterno | — | Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 1 | vero |
Livello di protezione tensione L-N(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Nessuno | Tensione continua DC max.(V) | — |
Grado di protezione (IP) | — | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — | Fusibile di riserva integrato | — |
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — |
Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — |
Configurazione del sistema TN-C | — | Configurazione del sistema altro | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Dimensioni della costruzione
Livello di protezione tensione(kV)
Scarico
Capacità estinguente della corrente variabile(kA)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²)
Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema TN-C-S
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali