Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2800616 |
2800617 |
2800618 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di supporto per MODBUS | Collegamento LAN | Grado di protezione (IP) | Con interfaccia web | Numero massimo di record memorizzabili | Numero di sensori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,374.70 € | 1 | 7 giorni | — | falso | IP67 | falso | — | 1 | |||
3,082.70 € | 1 | 53 giorni | — | falso | IP20 | falso | — | 3 | |||
7,739.10 € | 1 | 7 giorni | vero | vero | IP20 | vero | 500 | 3 |
Loading...
Modello | Altro | Intervallo di misurazione della corrente(kA) | 400|400 | Max. altezza montaggio(m) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -30|60 |
Configura
Proprietà di base
Protocollo di supporto per MODBUS
Collegamento LAN
Grado di protezione (IP)
Con interfaccia web
Numero massimo di record memorizzabili
Numero di sensori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali