Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2859602 |
2859628 |
2859699 |
2859709 |
2882718 |
2882734 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Tensione nominale AC (V) | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 3 | 14 giorni | 1 spaziatura modulare | 1.5 | 350 | 240 | — | |||
85.20 € | 10 | 8 giorni | 1 spaziatura modulare | 0.85 | 175 | 120 | — | |||
105.90 € | 10 | 9 giorni | 1 spaziatura modulare | — | 264 | 240 | 1.5 | |||
105.90 € | 10 | 9 giorni | — | — | 150 | 120 | 0.95 | |||
70.45 € | 10 | 25 giorni | 1 spaziatura modulare | 1.5 | 350 | 240 | — | |||
84.15 € | 10 | 25 giorni | 1 spaziatura modulare | — | 264 | 240 | 1.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Su elemento base | Con contatto di segnalazione da remoto | vero | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 20 | Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 2 | vero |
Livello di protezione tensione L-N(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | — |
Grado di protezione (IP) | — | Massima tensione PV(V) | — | Fusibile di riserva integrato | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — | Configurazione del sistema DC | — |
Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema TN-C | — |
Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | — | Configurazione del sistema altro | — |
Configurazione del sistema TN-C-S | — | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | — | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni della costruzione
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Tensione nominale AC(V)
Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali