Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, LIT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2804610
2804623
2804636
2804649
2804665
2804678
2804694
2804704
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frequenza limite
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

92.40 €

10 7 giorni 22550.3524|245065036

173.00 €

10 7 giorni 22550.3524|245065036

98.70 €

10 7 giorni 22550.3524|246036

180.20 €

10 7 giorni 22550.3524|246036

89.45 €

10 7 giorni 2.5250.250.524|245565036

167.90 €

10 7 giorni 2.5250.250.524|245565036

89.45 €

10 18 giorni 1.7130.350.512|123565018

167.90 €

10 18 giorni 1.7130.350.512|123565018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Morsetto Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Versione a prova di esplosione falso
Tensione nominale AC(V) -|- Segnalazione al dispositivo Nessuno Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) Termoregolatore proattivo falso

Supporto tecnico