Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, CN-UB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2763691
2801050
2801051
2803153
2803166
2817686
2818148
2818850
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frequenza
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

147.90 €

2 16 giorni -|-13055500180

112.80 €

2 7 giorni 0|3000205900280

112.80 €

2 7 giorni 0|30002051100280

171.00 €

2 68 giorni 0|60005051080070

171.00 €

2 7 giorni 0|60005051080070

150.70 €

2 23 giorni -|-13055500180

146.60 €

2 7 giorni -|-195205900280

146.60 €

2 7 giorni -|-205900280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Connettore N Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz) Versione a prova di esplosione falso
Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) -|- Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Segnalazione al dispositivo Nessuno Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo falso

Supporto tecnico