Morsettiera passaparete, HDFK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0707743
0708713
0708739
0709149
0709877
0714011
0714037
0717050
0717063
0717351
0717364
0717665
0717979
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2 Spessore della piastra di montaggio
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Corpo materiale isolante Ingresso corrente nominale
(A)

9.22 €

50 7 giorni Grigio500V015.1Collegamento a vite1|66|354|2510|252.5|10Altro101

13.67 €

20 79 giorni Grigio690V218.8Collegamento a vite-|-16|5010|5016|506|16Altro150

12.42 €

20 79 giorni Grigio690V018.8Collegamento a vite1|616|5010|5016|506|16Altro150

7.30 €

50 37 giorni Verde/giallo500V015.1Altro-|-6|354|2510|252.5|10Altro101

7.20 €

50 7 giorni Verde/giallo7612.1Collegamento a vite-|--|--|--|--|-76

3.62 €

100 37 giorni Grigio400V08.1Collegamento a vite-|-0.2|60.25|40.2|40.2|1.5Altro32

31.86 €

10 40 giorni Grigio1000V025Collegamento a vite1|635|9525|9535|9525|35Altro232

4.70 €

50 37 giorni Grigio400V010.1Collegamento bandierina a saldare-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4Altro57

8.20 €

50 37 giorni Grigio500V012.1Altro-|-0.5|250.5|160.5|160.5|676

9.22 €

50 37 giorni Grigio500V015.1Collegamento a vite-|-6|354|2510|252.5|10Altro101

31.86 €

10 37 giorni Grigio1000V025Collegamento a vite1|625|9525|9535|9516|35Altro232

22.99 €

10 7 giorni Verde/giallo630V025Altro1|635|9530|9535|9525|35Altro232

31.24 €

10 37 giorni Grigio1000V025Altro1|635|9525|9535|9525|35Altro232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Numero di poli 1 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Numero di posizioni morsetti per polo Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Con flangia passante integrata Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Posizione collegamento
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico