Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 1, dispositivo di protezione contro le sovratensioni, VAL-US

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2910345
2910346
2910355
2910356
2910357
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)

121.00 €

2 47 giorni 1 spaziatura modulare0.410012.5600.460

241.80 €

1 47 giorni 2 spaziature modulari0.410012.56060

121.00 €

2 47 giorni 1 spaziatura modulare0.8175201200.8

256.40 €

1 7 giorni 2 spaziature modulari1.717512.51200.81.7

241.80 €

1 7 giorni 2 spaziature modulari0.8175201200.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Tipo di categoria 2 vero Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP)
Massima tensione PV(V) Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 25 Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico